HDF105/400GC - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/400GC - CABLOFIL 3M
Réf. CM450683
EAN.
3599074506831
HDF105/400GC - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
207,47 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 105 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 42000 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Zinc |
Poids | 4.76364599 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez