HDF105/200 IN316L - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/200 IN316L - CABLOFIL 3M
Réf. CM450644
EAN.
3599074506442
HDF105/200 IN316L - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V07
374,87 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 105 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 21000 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 L (1.4404) |
Type de traitement de la surface | Décapé et passivé |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Poids | 2.706094 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez