HDF105/150 IN316L -CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/150 IN316L -CABLOFIL 3M
Réf. CM450634
EAN.
3599074506343
HDF105/150 IN316L -CABLOFIL 3M
Groupe produit : V07
329,69 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 105 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 15750 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 L (1.4404) |
Type de traitement de la surface | Décapé et passivé |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Poids | 2.17713 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez