GWO6 jeu de raccords 170Ax63
GWO6
LEGRAND
GWO6 jeu de raccords 170Ax63
Réf. VG351527
EAN.
3414970654663
GWO6 jeu de raccords 170Ax63
Groupe produit : V03
21,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 170-170 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 63 mm |
Type de construction | Coupleur |
Modèle | Asymétrique |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Avec compensation de potentiel | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez