![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351455-WEB-R.jpg)
GWO6 finition terminale130 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 finition terminale130 R9010
Réf. VG351455
EAN.
3414970696106
GWO6 finition terminale130 R9010
Groupe produit : V03
77,09 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 65 mm |
---|---|
Modèle | Symétrique |
Type de montage du canal | Mur |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez