GWO6 embout 110x63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 embout 110x63 R1013
RĂ©f. VG351023
EAN.
3414970694843
GWO6 embout 110x63 R1013
Groupe produit : V03
35,94 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 110 mm |
---|---|
Profondeur | 63 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Numéro RAL | 1013 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
SĂ©lectionnez