GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Réf. VG351429
EAN.
3414970696045
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Groupe produit : V03
84,10 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 170 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 1013 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez