GWO6 couvercle Larg79 Long=1m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvercle Larg79 Long=1m R1013
Réf. VG351110
EAN.
3414970695055
GWO6 couvercle Larg79 Long=1m R1013
Groupe produit : V03
28,71 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 79 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 1013 |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez