GWO6 couvercle L79 Long=1500 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvercle L79 Long=1500 R9010
Réf. VG351230
EAN.
3414970695482
GWO6 couvercle L79 Long=1500 R9010
Groupe produit : V03
43,13 €
/
1.5 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 79 mm |
---|---|
Longueur | 1500 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez