![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351260-WEB-R.jpg)
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Réf. VG351260
EAN.
3414970695581
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Groupe produit : V03
73,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 79 mm |
---|---|
Mode de pose | Intérieur |
Modèle | Lisse |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez