GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
Réf. VG351240
EAN.
3414970695543
GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
Groupe produit : V03
60,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Application | Angle extérieur |
---|---|
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Largeur | 79 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez