GWO6 cloison de séparation L=1m
GWO6
LEGRAND
GWO6 cloison de séparation L=1m
Réf. VG351189
EAN.
3414970695291
GWO6 cloison de séparation L=1m
Groupe produit : V03
18,27 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 63 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 1000 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez