GWO6 clip multifunctionel
GWO6
LEGRAND
GWO6 clip multifunctionel
Réf. VG351319
EAN.
3414970695789
GWO6 clip multifunctionel
Groupe produit : V03
8,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Montage du couvercle | Oui |
Largeur de la partie supérieure | 79 mm |
Profondeur du canal d'allège | 63 mm |
---|---|
Avec compensation de potentiel | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez