GWO6 boîte de montage simple
GWO6
LEGRAND
GWO6 boîte de montage simple
Réf. VG351329
EAN.
3414970695833
GWO6 boîte de montage simple
Groupe produit : V03
9,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Type de montage de la boîte | Devant |
Modèle | Ouvert |
Type d'appareil | Dimension 45 |
Distance de fixation | 83,5 mm |
Type de montage appareil d'installation | Encoche |
---|---|
Possibilité de délestage de traction | Non |
Avec zone de raccordement | Non |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez