![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351267-WEB-R.jpg)
GWO6 angle intérieur 170Ax63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 angle intérieur 170Ax63 R1013
Réf. VG351267
EAN.
3414970695628
GWO6 angle intérieur 170Ax63 R1013
Groupe produit : V03
194,94 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 170 mm |
---|---|
Profondeur | 63 mm |
Forme | Asymétrique |
Nombre de couvercles | 0 |
Modèle | Partie inférieure |
Angle | 0-90 ° |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Numéro RAL | 1013 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez