GWO6 angle int-/ext. 110x63 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 angle int-/ext. 110x63 R9010
Réf. VG351173
EAN.
3414970695253
GWO6 angle int-/ext. 110x63 R9010
Groupe produit : V03
106,72 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 110 mm |
---|---|
Profondeur | 63 mm |
Largeur de la partie supérieure | 79 mm |
Modèle | Symétrique |
Angle | 85-95 ° |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez