![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVZ-8 Chapelle 4H Standard Ral 9010
GVZ-8
LEGRAND
GVZ-8 Chapelle 4H Standard Ral 9010
Réf. 8482010
EAN.
8714161181011
GVZ-8 Chapelle 4H Standard Ral 9010
Groupe produit : V05
291,49 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 6 |
---|---|
Nombre d'appareils encastrables, face arrière | 3 |
Nombre d'appareils encastrables, face avant | 3 |
Modèle | Horizontal |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Adapté à un matériau de commutation standard | Oui |
---|---|
Matériau | Acier |
Longueur | 245 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 95 mm |