![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVZ-8 Chapelle 2H Standard Ral 9010
GVZ-8
LEGRAND
GVZ-8 Chapelle 2H Standard Ral 9010
Réf. 8481010
EAN.
8714161180939
GVZ-8 Chapelle 2H Standard Ral 9010
Groupe produit : V05
240,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 2 |
---|---|
Nombre d'appareils encastrables, face arrière | 1 |
Nombre d'appareils encastrables, face avant | 1 |
Modèle | Horizontal |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Adapté à un matériau de commutation standard | Oui |
---|---|
Matériau | Acier |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 95 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez