GVO-7 profil De Sep. H=65Mm L=2,4M
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 profil De Sep. H=65Mm L=2,4M
Réf. 8470018
EAN.
8714161056432
GVO-7 profil De Sep. H=65Mm L=2,4M
Groupe produit : V05
51,29 €
/
2.4 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil L |
---|---|
Hauteur nominale | 48 mm |
Longueur | 2400 mm |
Fixation par cloison | Visser |
---|---|
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez