Aller au contenu principal
Logo print
title

GVO-7 Kit GSol Ouv200/90-115L2,4M

GVO-7 LEGRAND

GVO-7 Kit GSol Ouv200/90-115L2,4M

Réf. 8473020 EAN. 8714161162010

GVO-7 Kit GSol Ouv200/90-115L2,4M

Groupe produit : V05
741,16 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 200 mm
Longueur 2400 mm
Hauteur min. de la chape de béton 40 mm
Plage de nivellement 90-115 mm
Fixation du couvercle reliée Non
Ouverture de montage du couvercle Non
Nombre d'unités à encastrer prévues 0
Avec cloison Non
Nombre max. de compartiments 12
Fixation par cloison Visser
Entretien du sol Sec
Bac de plancher Oui
Matériau de la paroi latérale/du bac de plancher Acier
Surface de la paroi latérale/du bac de plancher Galvanisé
Matériau du couvercle Sans
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal Oui