Aller au contenu principal
Logo print
title

GVO-7 Kit GSol Ouv 300/65-90L2,4M

GVO-7 LEGRAND

GVO-7 Kit GSol Ouv 300/65-90L2,4M

Réf. 8472030 EAN. 8714161161969

GVO-7 Kit GSol Ouv 300/65-90L2,4M

Groupe produit : V05
796,23 € / 2.4 m
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 300 mm
Longueur 2400 mm
Hauteur min. de la chape de béton 40 mm
Plage de nivellement 65-90 mm
Fixation du couvercle reliée Non
Ouverture de montage du couvercle Non
Nombre d'unités à encastrer prévues 0
Avec cloison Non
Nombre max. de compartiments 18
Fixation par cloison Visser
Entretien du sol Sec
Bac de plancher Oui
Matériau de la paroi latérale/du bac de plancher Acier
Surface de la paroi latérale/du bac de plancher Galvanisé
Matériau du couvercle Sans
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal Oui