GVO-7 Kit G.De Sol Ouvert 400/40-65
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 Kit G.De Sol Ouvert 400/40-65
Réf. 8471040
EAN.
8714161161730
GVO-7 Kit G.De Sol Ouvert 400/40-65
Groupe produit : V05
969,97 €
/
2.4 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 400 mm |
---|---|
Longueur | 2400 mm |
Hauteur min. de la chape de béton | 40 mm |
Plage de nivellement | 40-65 mm |
Fixation du couvercle reliée | Non |
Ouverture de montage du couvercle | Non |
Nombre d'unités à encastrer prévues | 0 |
Avec cloison | Non |
Nombre max. de compartiments | 25 |
---|---|
Fixation par cloison | Visser |
Entretien du sol | Sec |
Bac de plancher | Oui |
Matériau de la paroi latérale/du bac de plancher | Acier |
Surface de la paroi latérale/du bac de plancher | Galvanisé |
Matériau du couvercle | Sans |
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez