![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8478040-WEB-R.jpg)
GVO-7 couvercle aveugle L400 Lo400
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 couvercle aveugle L400 Lo400
Réf. 8478040
EAN.
3414971868267
GVO-7 couvercle aveugle L400 Lo400
Groupe produit : V05
149,61 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 400 mm |
---|---|
Longueur | 400 mm |
Ouverture de montage | Sans |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez