GVO-7 Couv.Ch.350mm,4mm G Sol Ouv.
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 Couv.Ch.350mm,4mm G Sol Ouv.
Réf. 8474535
EAN.
8714161141527
GVO-7 Couv.Ch.350mm,4mm G Sol Ouv.
Groupe produit : V05
280,90 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Longueur | 800 mm |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
Ouverture de montage | Pour boîtier sur-sol |
Nombre d'ouvertures de montage | 1 |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |
---|---|
Fixation du couvercle reliée | Non |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez