GVO-7 Couv.Av.300mm,4mm G Sol Ouv.
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 Couv.Av.300mm,4mm G Sol Ouv.
Réf. 8474030
EAN.
8714161019369
GVO-7 Couv.Av.300mm,4mm G Sol Ouv.
Groupe produit : V05
228,38 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 300 mm |
---|---|
Longueur | 800 mm |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
Ouverture de montage | Sans |
Nombre d'ouvertures de montage | 0 |
---|---|
Fixation du couvercle reliée | Non |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |