![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 Gaine De Sol 3C 3M 28X190
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 Gaine De Sol 3C 3M 28X190
Réf. 8435332
EAN.
8714161284941
GVG-5 Gaine De Sol 3C 3M 28X190
Groupe produit : V05
110,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Hauteur | 28 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Longueur | 3000 mm |
Domaine d'application | Recouvert d'une chape |
---|---|
Partie supérieure amovible | Non |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez