GVG-5 Gaine De Sol 3C 2M 28X350
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 Gaine De Sol 3C 2M 28X350
Réf. 8435336
EAN.
8714161284965
GVG-5 Gaine De Sol 3C 2M 28X350
Groupe produit : V05
165,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Hauteur | 28 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Longueur | 2000 mm |
Domaine d'application | Recouvert d'une chape |
---|---|
Partie supérieure amovible | Non |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez