Aller au contenu principal
Logo print
title

GVG-5 CouvGaineVert 1M 350X38 R9010

GVG-5 LEGRAND

GVG-5 CouvGaineVert 1M 350X38 R9010

Réf. 8435136 EAN. 8714161285610

GVG-5 CouvGaineVert 1M 350X38 R9010

Groupe produit : V05
314,54 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 350 mm
Longueur 1000 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu et revêtu
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9010