GVG-5 Coude De Remonté 350X48 3C
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 Coude De Remonté 350X48 3C
Réf. 8443356
EAN.
8714161285139
GVG-5 Coude De Remonté 350X48 3C
Groupe produit : V05
394,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Hauteur | 48 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |