Ce produit n'est plus disponible
GVG-5 Boite Universelle Quickbox
QUICKBOX
Legrand
GVG-5 Boite Universelle Quickbox
Réf. 8434000
EAN.
8714161280530
GVG-5 Boite Universelle Quickbox
902
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 382 mm |
---|---|
Finition du couvercle | Universel |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Hauteur de canal | 56-140 mm |
Largeur de canal | 190-350 mm |
Hauteur min. de la chape de béton | 78 mm |
Plage de nivellement | 56-140 mm |
---|---|
Matériau de la paroi latérale | Acier |
Intégration d'un couvercle de montage | Oui |
Possibilité d'intégration de joints | Oui |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Non |
Plancher | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez