Ce produit n'est plus disponible
GVG-3 Rebord Tapis
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 Rebord Tapis
Réf. 8420220
EAN.
8714161018607
GVG-3 Rebord Tapis
929
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Rond |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Non |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 6 mm |
Entretien du sol | Sec |
Finition du cadre | Cadre de protection de tapis |
Longueur dimension d'encastrement | 208 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 208 mm |
---|---|
Diamètre d'encastrement | 209 mm |
Longueur externe | 238 mm |
Largeur extérieure | 238 mm |
Diamètre externe | 245 mm |
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7032 |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez