GVG-3 Gaine Sol 3M30X250
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 Gaine Sol 3M30X250
Réf. 8421134
EAN.
8714161018744
GVG-3 Gaine Sol 3M30X250
Groupe produit : V05
232,97 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Hauteur min. de la chape de béton | 400 mm |
Plage de nivellement | 0-0 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
---|---|
Ouverture de montage pour boîtier sur-sol | Oui |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez