GVG-3 Boite Raccord.40X250
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 Boite Raccord.40X250
Réf. 8422214
EAN.
8714161018881
GVG-3 Boite Raccord.40X250
Groupe produit : V05
221,90 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 300 mm |
---|---|
Finition du couvercle | Rond |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Non |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Oui |
Hauteur de canal | 40-40 mm |
Largeur de canal | 190-250 mm |
Hauteur min. de la chape de béton | 400 mm |
Plage de nivellement | 0-0 mm |
---|---|
Matériau de la paroi latérale | Acier |
Intégration d'un couvercle de montage | Oui |
Possibilité d'intégration de joints | Oui |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Non |
Plancher | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez