-
Finition du couvercle
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Boîte point de centre DCL poids maxi 25 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Moulure de plafond - 32 x 8 mm blanc pour fils
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câb. 14x13.5 noir L2.1M avec adhésif - diam. 7 à 9mm
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câbles DLP - long. 2,1 m 14 x 13,5 mm - blanc - adhési
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câb. 11x10.5 noir L2.1M avec adhésif - diam. 3 à 6mm
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câbles DLP - long. 2,1 m 11 x 10,5 mm - blanc - adhési
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câb. 14x13.5 noir L1.2M avec adhésif - diam. 7 à 9mm
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câbles DLP - long. 1,2 m 14 x 13,5 mm - blanc - adhési
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câb. 11x10.5 noir L1.2M avec adhésif - diam. 3 à 6mm
Prix indicatif (hors TVA)
Guide-câbles DLP - long. 1,2 m 11 x 10,5 mm - blanc - adhési
Prix indicatif (hors TVA)