-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Matériau
-
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Nombre de canaux
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Intégré dans un boîtier
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Module/platine
-
Alimentation en courant
-
Commande auxiliaire possible
-
Alimentation en courant
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Couvercle de protection du clavier
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Mode boutons
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Mode commutation
-
Avec émetteur radio manuel
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Avec codeur radio
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Commande radio possible
-
Avec contact à poussoir radio
-
Commande infrarouge possible
-
Nombre de relais
-
Adapté pour interrupteur
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un variateur
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Puissance de commutation
-
Puissance de commutation
-
Fréquence radio
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Modulation
-
Compatible avec Google Assistant
-
Système Rollingcode
-
Système Rollingcode
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Longueur de code (bit)
-
Compatible IFTTT
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069819L-WEB-R.jpg)
Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069872L-WEB-R.jpg)
Plexo With Netatmo Prise 2P+T horizontal mécanisme gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069873L-WEB-R.jpg)
Plexo WN commande volets roul sans piles complet IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069876L-WEB-R.jpg)
Plexo WM inter-var 150W led 3 fils sans piles méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069874L-WEB-R.jpg)
Plexo WN commande ON-OFF sans piles complet IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069875L-WEB-R.jpg)
Plexo WM inter-var 5-125W led 2 fils sans piles méca gris
Prix indicatif (hors TVA)