-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Source lumineuse fournie
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Avec cadre/support de montage
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069515L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2 dir témoin sans neutre mech. IP55 IK07 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069521L-WEB-R.jpg)
Plexo interrupteur inverseur mécanisme IP55 IK07 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-069528L-WEB-R.jpg)
Plexo bipolaire 16AX temoine mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069526L-WEB-R.jpg)
Plexo double inter 2 dir ou lumineux méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069544L-WEB-R.jpg)
Plexo pous NO-NG porte-étiquet lumineux méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069533L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO témoin mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-069527L-WEB-R.jpg)
Plexo bipolaire 16AX mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069506L-WEB-R.jpg)
Plexo commande multi inter- poussoir mécanisme IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069525L-WEB-R.jpg)
Plexo double inter 2 dir ou poussoir méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069536L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO-NF lumineux 10AX mechanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069513L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2 direct. lumineux mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069512L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2 direct. témoin mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069541L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir inver NO-NG 10A mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069542L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO lumineux 10A mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069512L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2P lum-témoin livr ss lampe méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069540L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO 10A 250V mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069511L-WEB-R.jpg)
Plexo inter 2 directions 10AX mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)