Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Contrôle d'app via Bluetooth
-
Type de traitement de la surface
-
Cablage en série
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Largeur d'appareil
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Hauteur d'appareil
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Profondeur d'appareil
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Commande radio possible
-
Commande infrarouge possible
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Tension de commande
-
Compatible IFTTT
-
Puissance nominale charge ohmique/résistive
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/665714-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665714
Niloé ecovariateur univ. 400W 2 fils à griffes blanc
92,39 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/665814-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665814
Niloé ecovariateur univ. 400W 2 fils à griffes crème
92,39 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.