Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
LEGRAND
P31
Réf. VG341170
Griffe P31 2500N GS
8,16 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.