Gousset PVC pour profil U
ISPL
LEGRAND
Gousset PVC pour profil U
Réf. 637955
EAN.
3245066379555
Gousset PVC pour profil U
1
Groupe produit : 23
7,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 136 mm |
---|---|
Largeur | 136 mm |
Hauteur | 30 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Étrier de plafond |
Charge maximum supportée | 3100 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez