-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Application
-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Type de montage des parties supérieures
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Type de montage du canal
-
Couvercle inclus
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec compensation de potentiel
-
Direction
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Section transversale utile
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
GWO6 finition-T couv.170A-130 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.170A-130 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition terminale170 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition terminale170 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 pinceau de retouche Ral 1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 peinceau de retouche RAL9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext. L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 170-170Ax63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 170-170Ax63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 isolant acoustic 170-170A
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 40mm 170Ax63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 40mm 170Ax63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle L79 Long=1500 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couv. Larg79 Long=1500 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition latérale 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition latérale 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 obturateur L25 170-170A R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 obturateur L25 170-170A R1013
Prix indicatif (hors TVA)