Goulotte sans halogène- 120x80 mm - 8729mm² - long. 2 m
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Goulotte sans halogène- 120x80 mm - 8729mm² - long. 2 m
Réf. 636225
EAN.
3245066362250
Goulotte sans halogène- 120x80 mm - 8729mm² - long. 2 m
1
Groupe produit : 77
191,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
8 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | ABS |
---|---|
Hauteur | 80 mm |
Largeur | 120 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Oui |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 8729 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez