Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte Lina 25 - 8960 mm² (l x h) 100 x 100 mm - long 2m

LINA25 LEGRAND

Goulotte Lina 25 - 8960 mm² (l x h) 100 x 100 mm - long 2m

Réf. 636022 EAN. 3245066360225

Goulotte Lina 25 - 8960 mm² (l x h) 100 x 100 mm - long 2m

1
Groupe produit : 77
72,51 € / pièce Unité d'emballage 8 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Hauteur 100 mm
Largeur 100 mm
Longueur 2000 mm
Distance entre les fentes 6.5 mm
Largeur de rainure 6 mm
Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
Sans halogène Non
Autoextinguible Oui
Flexible Non
Section transversale utile 8960 mm²
Type de fixation Perforation du fond
Avec partie supérieure Oui
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
Fiche technique
F01893FR-00.pdf pdf (2.58 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Agrément
NF 004-641237C (0.18 Mo)
PEP
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails