![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636018-WEB-R.jpg)
Goulotte Lina 25 - 7079 mm² (l x h) 80 x 100 mm - long. 2m
LINA25
LEGRAND
Goulotte Lina 25 - 7079 mm² (l x h) 80 x 100 mm - long. 2m
Réf. 636018
EAN.
3245066360188
Goulotte Lina 25 - 7079 mm² (l x h) 80 x 100 mm - long. 2m
1
Groupe produit : 77
61,87 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 80 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Non |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 7079 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez