![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010452_pw_118970.jpg)
Goulotte DLP design 65x220 mm blanc - 2 m - 1/2 ou 3 comp.
DLP DESIGN
LEGRAND
Goulotte DLP design 65x220 mm blanc - 2 m - 1/2 ou 3 comp.
Réf. 010459
EAN.
3245060104597
Goulotte DLP design 65x220 mm blanc - 2 m - 1/2 ou 3 comp.
1
Groupe produit : 23L
77,76 €
/
pièce
Unité d'emballage
4 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 220 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 3 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 65 mm |
Largeur du couvercle 2 | 65 mm |
Largeur du couvercle 3 | 65 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 6 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 11970 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
6 documents
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
1 document
Données BIM
Sélectionnez