![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010432-WEB-OTH.jpg)
Goulotte DLP design 50x150 mm blanc - 2 m - 1x130 ou 2x65
DLP DESIGN
LEGRAND
Goulotte DLP design 50x150 mm blanc - 2 m - 1x130 ou 2x65
Réf. 010432
EAN.
3245060104320
Goulotte DLP design 50x150 mm blanc - 2 m - 1x130 ou 2x65
1
Groupe produit : 23L
41,36 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 130 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 3 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 6440 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
Données BIM
Sélectionnez