![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603813-WEB-R.jpg)
Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x130mm - 2m
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x130mm - 2m
Réf. 603813
EAN.
3245066038131
Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x130mm - 2m
1
Groupe produit : 23L
177,20 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 2 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
Largeur du couvercle 2 | 45 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 5479 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents