![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312135-WEB-R.jpg)
GLO-4 Pièce En T 500 H60 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 Pièce En T 500 H60 GS
Réf. 8312135
EAN.
3414972355063
GLO-4 Pièce En T 500 H60 GS
Groupe produit : V02
505,71 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Hauteur d'échelle de câble | 60 mm |
Largeur d'échelle de câble | 500 mm |
Finition symétrique | Oui |
Rayon interne | 446.5 mm |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez