Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 Pièce En T 400 H60 GS

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 Pièce En T 400 H60 GS

Réf. 8312134 EAN. 3414972355056

GLO-4 Pièce En T 400 H60 GS

Groupe produit : V02
417,08 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Hauteur d'échelle de câble 60 mm
Largeur d'échelle de câble 400 mm
Finition symétrique Oui
Rayon interne 446.5 mm
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0628_CABLO_GS.pdf pdf (0.79 Mo)
Fiche technique
FT0628_LCM_GS.pdf pdf (0.8 Mo)
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
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)