Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 moy.Courbe Intér. 400 H60 GC

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 moy.Courbe Intér. 400 H60 GC

Réf. 8362414 EAN. 3414972355742

GLO-4 moy.Courbe Intér. 400 H60 GC

Groupe produit : V02
395,16 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Angle 90°
Hauteur d'échelle de câble 60 mm
Largeur d'échelle de câble 400 mm
Modèle Sans connecteur
Rayon interne 446.5 mm
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0627_LCM_GC.pdf pdf (0.18 Mo)
Fiche technique
FT0627-CABLO-GC.pdf pdf (0.26 Mo)
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
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)