Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 moy. Pièce En T 400 H60 GC

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 moy. Pièce En T 400 H60 GC

Réf. 8362434 EAN. 3414972355797

GLO-4 moy. Pièce En T 400 H60 GC

Groupe produit : V02
578,93 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Hauteur d'échelle de câble 60 mm
Largeur d'échelle de câble 400 mm
Finition symétrique Oui
Rayon interne 446.5 mm
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0628_CABLO_GC.pdf pdf (0.67 Mo)
Fiche technique
FT0628_LCM_GC.pdf pdf (0.69 Mo)
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
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)